Ringverbinder Partitions-Modell Innengewindeverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RFB-14848

Teilenummer
RFB-14848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.38 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl
Nenn-Ø 1(mm) 14 Passender Rohr-AD 1(mm) 14 Gewinde-Nenn-Ø 1/2B (15A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5 Länge L(mm) 69.0

Sie befinden sich auf der Seite für Ringverbinder Partitions-Modell Innengewindeverbinder, die Teilenummer ist RFB-14848.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RFB-14848.

Technischer Support