Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 45° / 45L-SUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45L-6A-SUS
45L-8A-SUS
45L-10A-SUS
45L-15A-SUS
45L-20A-SUS
45L-32A-SUS
45L-40A-SUS
45L-50A-SUS
45L-80A-SUS
45L-100A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

10.91 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)

7.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)

12.88 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)

13.40 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)

13.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)

34.08 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

37.11 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

59.44 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)

126.26 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A)

134.28 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support