Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CR-6A-SUS |
CR-8A-SUS |
CR-10A-SUS |
CR-15A-SUS |
CR-20A-SUS |
CR-25A-SUS |
CR-32A-SUS |
CR-40A-SUS |
CR-50A-SUS |
CR-65A-SUS |
CR-100A-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8B (6A) | |
17.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4B (8A) | |
18.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | |
18.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | |
21.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | |
57.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | ||
70.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | ||
79.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | ||
112.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | ||
148.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | ||
304.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Kreuz | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | N/A | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften