• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Rohrverbindung mit Gewinde - T-Stücke

Edelstahl-Rohrverbindung mit Gewinde - T-Stücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A stainless steel, threaded, cheese joint pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-6A-SUS
T-6A-SUS-N
T-8A-SUS
T-8A-SUS-N
T-10A-SUS
T-10A-SUS-N
T-15A-SUS
T-15A-SUS-N
T-20A-SUS
T-20A-SUS-N
T-25A-SUS
T-25A-SUS-N
T-32A-SUS
T-32A-SUS-N
T-40A-SUS
T-40A-SUS-N
T-50A-SUS
T-50A-SUS-N
T-65A-SUS
T-100A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Band (dickes Ende)

8.10 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)Verfügbar

7.08 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)NA

8.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)Verfügbar

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)NA

5.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)Verfügbar

5.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)NA

6.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)Verfügbar

6.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)NA

8.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)Verfügbar

11.92 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)NA

11.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)Verfügbar

16.87 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)NA

28.15 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)Verfügbar

26.55 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)NA

35.15 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)Verfügbar

19.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)NA

48.99 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)Verfügbar

46.16 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)NA

112.21 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)Verfügbar

203.92 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support