Edelstahl-Rohrverschraubung - Rohrstutzen Halbbuchse

Edelstahl-Rohrverschraubung - Rohrstutzen Halbbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A stainless steel threaded tube fitting pipe socket with half coupling from Yodoshi, a company with a track record in Japan of top quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air, steam, chemicals, oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPTS-8A-SUS304
HPTS-10A-SUS304
HPTS-15A-SUS304
HPTS-20A-SUS304
HPTS-25A-SUS304
HPTS-32A-SUS304
HPTS-40A-SUS304
HSS-6A-SUS304
HSS-8A-SUS304
HSS-10A-SUS304
HSS-15A-SUS304
HSS-20A-SUS304
HSS-25A-SUS304
HSS-32A-SUS304
HSS-40A-SUS304
HSS-50A-SUS304
HSS-65A-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Form

4.89 €

10 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr1/4B (8A)RcKonische Muffe

4.89 €

10 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr3/8B (10A)RcKonische Muffe

7.36 €

9 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr1/2B (15A)RcKonische Muffe

10.32 €

6 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr3/4B (20A)RcKonische Muffe

12.37 €

4 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr1B (25A)RcKonische Muffe

18.91 €

3 8 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr1 1/4B (32A)RcKonische Muffe

16.26 €

2 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Stahlrohr1 1/2B (40A)RcKonische Muffe

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/8B (6A)RpGerade

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4B (8A)RpGerade

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-3/8B (10A)RpGerade

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2B (15A)RpGerade

3.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-3/4B (20A)RpGerade

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1B (25A)RpGerade

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1 1/4B (32A)RpGerade

6.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1 1/2B (40A)RpGerade

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-2B (50A)RpGerade

28.56 €

1 5 Arbeitstage 10-2 1/2B (65A)RpGerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support