Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-15A-C |
S-20A-C |
S-25A-C |
S-40A-C |
S-65A-C |
S-100A-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
3.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
7.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
20.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
48.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtung | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften