Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichtete Verbindungsbuchse

Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichtete Verbindungsbuchse
A coated fitting bushing with resin coating, an epoxy-resin baked finish on the interior, and a thread treated against rust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU-20X15A-C
BU-25X20A-C
BU-32X25A-C
BU-40X20A-C
BU-40X25A-C
BU-50X40A-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

6.56 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

7.27 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

10.35 €

1 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

15.33 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

11.90 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

16.87 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support