Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichteter Verbinder Verbindungsstück

Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichteter Verbinder Verbindungsstück
A pipe fitting coat union with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and threaded portion that was treated with rust proofing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-15A-C
U-20A-C
U-32A-C
U-40A-C
U-50A-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

12.23 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

14.47 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

23.73 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

31.79 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

43.11 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support