Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | Farbe | Band (dickes Ende) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | Verfügbar | ||
3.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | Verfügbar | ||
5.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | Verfügbar | ||
5.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
4.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
2.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
4.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
4.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
4.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
5.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
5.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
6.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
5.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
7.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
7.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
5.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
10.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
9.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
8.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
8.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
8.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
9.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
11.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
12.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
11.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
11.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
12.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
11.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
9.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
11.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
11.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
10.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
19.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
21.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
19.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
20.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
20.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
20.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
19.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
18.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
21.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
20.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
29.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
29.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
29.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
30.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
31.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
30.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
31.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Schwarzer Temperguss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Farbe
Band (dickes Ende)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften