Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F2-15A-B |
F2-15A-W |
F2-20A-B |
F2-20A-W |
F2-25A-B |
F2-25A-W |
F2-32A-B |
F2-32A-W |
F2-40A-B |
F2-40A-W |
F2-50A-B |
F2-50A-W |
F2-65A-B |
F2-65A-W |
F2-80A-B |
F2-100A-B |
F2-100A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
17.18 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
17.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
18.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
17.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
19.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
25.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
27.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
27.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
29.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
31.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
34.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
58.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
61.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
64.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
94.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
101.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften