Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.84, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Bockrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 35 und 90 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 7.84 oder 63.7 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK-25U |
TK-50N |
TK-50R |
TK-50U |
TK-65N |
TK-65R |
TK-65U |
TK-75N |
TK-75R |
TK-75U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | ~35.00 | 9.8 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | |
3.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 34.3 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
4.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 29.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
6.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 34.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
5.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
7.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
8.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
5.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | ||
7.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | ||
9.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last | Lager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften