Standard-Spiralschlauch V.S.-CL-Ausführung

Standard-Spiralschlauch V.S.-CL-Ausführung
Mass reduced by 5% - 15% compared with V.S.-C3. Both the internal and outer surfaces are smooth, making carrying and transport easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS-CL-050-[1-50/1]
VS-CL-065-[1-50/1]
VS-CL-075-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 5057.0610~0.294250.81 ~ 50

-

1 16 Arbeitstage 6571.0800~0.2942 1/263.51 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 75841360~0.245376.21 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Milchweiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support