Standard-Spiralschlauch V.S.-A2-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS-A2-025-[1-50/1]
VS-A2-032-[1-50/1]
VS-A2-038-[1-50/1]
VS-A2-050-[1-50/1]
VS-A2-100-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 2530.870~0.2125.41 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 3238.280~0.151 1/4321 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 3844.690~0.151 1/2381 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 5058150~0.1250.81 ~ 50

-

1 16 Arbeitstage 100115300~0.14101.61 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Transparenz / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Natur transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support