Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB-W-090-[1-50/1] |
AB-W-100-[1-50/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø/Zoll (φ) | Innen-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 Arbeitstage | 90 | 105 | 300 | 3 1/2 | 88.9 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | 100 | 119 | 330 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver (außer für Lebensmittel) / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Vermeidung von statischer Elektrizität / Abriebbeständigkeit / Flexibilität / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Spezial-Kautschuk+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::50 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | ::0.098 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø/Zoll(φ)
Innen-Ø(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften