Hersteller-Teilenummer: T-RT-032
Marke: KANAFLEX CORPORATION
Preis: 189.89 €
Lieferzeit: 64 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-RT-032
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 36.5 | Eigenschaften | Standard / Flexibilität | Schlauchmaterial | Vinylchlorid |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grau | Nenn-Ø/Zoll(φ) | 1 1/4 |
Innen-Ø(mm) | 31.0 | Länge(m) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften