Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21161-32-[1-30/1] |
21161-38-[1-30/1] |
21161-50-[1-30/1] |
21161-65-[1-30/1] |
21161-75-[1-30/1] |
21161-90-[1-30/1] |
21161-100-[1-30/1] |
21161-125-[1-20/1] |
21161-150-[1-20/1] |
21161-200-[1-20/1] |
21161-250-[1-10/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 38 | 0.04 | 40 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 45.0 | 0.04 | 50 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 59.0 | 0.04 | 60 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 72 | 0.03 | 75 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 76.2 | 85 | 0.03 | 90 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 88.9 | 99.0 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 111.5 | 0.03 | 110 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 127 | 138.5 | 0.02 | 135 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 152.4 | 164 | 0.02 | 160 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 203.2 | 216.0 | 0.01 | 210 | 200 | 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 252 | 271 | 0.01 | 300 | 250 | 9 | 1 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Olefin-Elastomer und Polypropylen | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Abriebbeständigkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Transparent | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften