Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21177-50-[1-30/1] |
21177-65-[1-30/1] |
21177-75-[1-30/1] |
21177-125-[1-20/1] |
21177-150-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 59.0 | 0.04 | 60 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 72 | 0.03 | 75 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 76.2 | 85 | 0.03 | 90 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 127 | 138.5 | 0.02 | 135 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 152.4 | 164 | 0.02 | 160 | 150 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | Olefinisches Elastomer / Polypropylen | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Transparent | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften