• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TAC Aluminiumleitung

TAC Aluminiumleitung
For ventilator ducts and air conditioning in housing, apartments, stores, etc. Flexible, bendable piping for easy use in narrow spaces. Can be shortened to around 1/5 of its original length for compact storage.

[Features]
· Superior in terms of flexibility and bending properties, so it can be laid in narrow spaces.
· TAC Duct Aluminum can be compressed to 1/5 of its original length, while TAC Duct Aluminum 2 can be compressed to 1/10 of its original length, allowing compact, space-saving storage.
· Repeatedly bendable. Excellent heat resistance (up to 80°C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21102-38-5
21102-125-5
21102-175-5
21102-200-5
21102-250-5
21102-300-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (mm) Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 103945.00.0230381 1/25

-

1 9 Arbeitstage 10125130.30.019012555

-

1 9 Arbeitstage 10175180.70.0112017575

-

1 10 Arbeitstage 10200205.70.0115020085

-

1 9 Arbeitstage 10250255.90.008185250105

-

1 9 Arbeitstage 10300305.90.007230300125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumfolie (beschichtet) + Hartstahldraht Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Hitzebeständigkeit
Farbe Metallfarbe Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80

Technischer Support