Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21181-50-[1-30/1] |
21181-100-1 |
21181-100-[2-30/1] |
21181-200-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 203.2 | 216.5 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | Ölbeständiges, flexibles Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Elfenbeinfarben | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Ölnebel | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften