Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21180-50-5 |
21180-65-5 |
21180-75-5 |
21180-100-5 |
21180-125-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 51 | 54.5 | 120 | 50 | 2 | ||
199.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 67.5 | 71.5 | 140 | 65 | 2 1/2 | ||
174.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 76 | 80 | 160 | 75 | 3 | ||
201.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 102.5 | 106 | 210 | 100 | 4 | ||
241.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 127.5 | 131 | 250 | 125 | 5 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium-Polyester-Gewebe + Verstärkungsspirale aus verzinktem Stahlblech | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Hitzebeständigkeit / Geringe Staubbildung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Metallfarbe | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.007 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::130 | Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Ausführung
Optionale Eigenschaften