TAC Eco SD-AS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22183-38-[1-50/1]
22183-50-[1-50/1]
22183-65-[1-20/1]
22183-100-[1-20/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 103847.51501 1/21 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 10506219521 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 106576.02552 1/21 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 1010012045041 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität
Schlauchmaterial Spezielle antistatische Elastomer-Polypropylen-Mischung Metallbefestigungen NA Farbe Halbtransparent
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.10 Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) 0-50 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) 0-50

Technischer Support