TAC / Eco-Leitung / 22166

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22166-25-[1-50/1]
22166-32-[1-50/1]
22166-38-[1-50/1]
22166-50-[1-50/1]
22166-65-[1-50/1]
22166-75-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 102536.712011 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1032441501 1/41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1038512101 1/21 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 105065.224021 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 106580.53302 1/21 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 107595.539031 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Pulver / Lebensmittel Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität
Schlauchmaterial Polypropylen + Elastomer auf Olefinbasis Metallbefestigungen NA Farbe Halbtransparent
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.5 Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) 0-50 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) 0-50
Erdung NA

Technischer Support