UNIC-Modell-Buchse HS-Modell

UNIC-Modell-Buchse HS-Modell
  • Mengenrabatt
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-02

Teilenummer
HS-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Für den Schlauchanschluss Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Stahl Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.47 Minimaler Querschnitt(mm2) 20 Außen-Ø Anschlussschlauch C(mm) 9
Durchfluss-Ausführung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für UNIC-Modell-Buchse HS-Modell, die Teilenummer ist HS-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS-02.

Technischer Support