Hersteller-Teilenummer: MSM-02-VT-20
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 14.50 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSM-02-VT-20
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Gewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messing (BSBM) | Dichtungsmaterial | Fluorkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Wasser |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -15::180 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.98 | Anschlussgewindeausführung T | 1/4 | Minimaler Querschnitt(mm2) | 28 |
Sie befinden sich auf der Seite für Formkopplung MSP-Buchse SM-Ausführung, die Teilenummer ist MSM-02-VT-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSM-02-VT-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften