• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNIC-Modell-Buchse MS-Modell

UNIC-Modell-Buchse MS-Modell
  • Mengenrabatt
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, while brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS004-304-N
MS004-BS-N
MS004-SS-N
MS006-304-N
MS006-BS-N
MS006-SS-N
MS008-304-N
MS008-BS-N
MS008-SS-N
MS02-304-N
MS02-304-V
MS02-BS-N
MS02-BS-V
MS02-SS-N
MS03-304-N
MS03-304-V
MS03-BS-N
MS03-BS-V
MS03-SS-N
MS04-304-N
MS04-304-V
MS04-BS-N
MS04-BS-V
MS04-SS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Dichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)
Durchfluss-Ausführung

63.80 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/2130Hohe Durchflussmenge

29.94 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/2130Hohe Durchflussmenge

19.86 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/2130Hohe Durchflussmenge

70.93 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/4130Hohe Durchflussmenge

33.94 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/4130Hohe Durchflussmenge

22.92 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/4130Hohe Durchflussmenge

101.60 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1130Hohe Durchflussmenge

45.77 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1130Hohe Durchflussmenge

27.79 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1130Hohe Durchflussmenge

30.47 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/438Standard

36.46 €

1 9 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R1/438Standard

16.39 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/438Standard

20.99 €

1 9 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R1/438Standard

7.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/438Standard

30.50 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/850Standard

36.49 €

1 9 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R3/850Standard

16.96 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/850Standard

20.23 €

1 9 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R3/850Standard

7.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R3/850Standard

35.64 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/266Standard

42.62 €

1 9 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R1/266Standard

20.39 €

1 6 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/266Standard

24.39 €

1 9 Arbeitstage 10[Messing] Messing (BSBM)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180R1/266Standard

9.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80R1/266Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.47

Technischer Support