Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsscheiben für Wellen von OCHIAI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | Stapel-Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.25 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | Edelstahl | 0.8 | 0.65 | 0.6 | NA | 200 pro Stapel | ||
187.25 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 0.7 | Edelstahl | 0.9 | 0.7 | 0.7 | NA | 200 pro Stapel | ||
187.25 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | Edelstahl | 1 | 0.82 | 0.8 | NA | 200 pro Stapel | ||
168.90 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | Edelstahl | 1.3 | 1 | 1 | NA | 200 pro Stapel | ||
70.31 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | Stahl | 1.4~1.99 | 1.23 | 1.2 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
70.36 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.2 | Stahl | 1.4 | 1.23 | 1.2 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
64.07 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | Edelstahl | 1.4 | 1.23 | 1.2 | NA | 200 pro Stapel | ||
61.73 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Stahl | 2 | 1.53 | 1.5 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
62.34 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Stahl | 2 | 1.53 | 1.5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
59.01 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Edelstahl | 2 | 1.53 | 1.5 | NA | 200 pro Stapel | ||
70.31 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | Stahl | 2.5 | 1.93 | 1.9 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
70.36 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | Stahl | 2.5 | 1.93 | 1.9 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
87.68 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | Edelstahl | 2.5 | 1.93 | 1.9 | NA | 200 pro Stapel | ||
59.20 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Stahl | 2.5 | 2.05 | 2 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
69.14 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | 2.5 | 2.05 | 2 | NA | 200 pro Stapel | ||
61.73 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | Stahl | 3 | 2.35 | 2.3 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
62.34 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | Stahl | 3 | 2.35 | 2.3 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
95.25 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | Edelstahl | 3 | 2.35 | 2.3 | NA | 200 pro Stapel | ||
61.73 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Stahl | 3.2 | 2.55 | 2.5 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
62.34 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Stahl | 3.2 | 2.55 | 2.5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
88.82 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Edelstahl | 3.2 | 2.55 | 2.5 | NA | 200 pro Stapel | ||
78.30 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | 4 | 3.05 | 3 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
77.36 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | 4 | 3.05 | 3 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
109.13 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | 4 | 3.05 | 3 | NA | 200 pro Stapel | ||
81.55 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 3.2 | Stahl | 4~4.99 | 3.25 | 3.2 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
80.51 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | Stahl | 4 | 3.25 | 3.2 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
118.73 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | Edelstahl | 4 | 3.25 | 3.2 | NA | 200 pro Stapel | ||
87.37 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Stahl | 5 | 4.05 | 4 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
92.37 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | Stahl | 5 | 4.05 | 4 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
130.79 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | 5 | 4.05 | 4 | NA | 200 pro Stapel | ||
110.24 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Stahl | 6 | 5.05 | 5 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
117.30 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Stahl | 6 | 5.05 | 5 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
184.29 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | 6 | 5.05 | 5 | NA | 200 pro Stapel | ||
165.52 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | 7 | 6.05 | 6 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
164.64 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | 7 | 6.05 | 6 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
257.83 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Edelstahl | 7 | 6.05 | 6 | NA | 200 pro Stapel | ||
174.86 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | Stahl | 8 | 7.1 | 7 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
243.40 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | Stahl | 8 | 7.1 | 7 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
433.91 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | Edelstahl | 8 | 7.1 | 7 | NA | 200 pro Stapel | ||
341.77 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 9 | 8.1 | 8 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
361.75 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 9 | 8.1 | 8 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
557.28 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Edelstahl | 9 | 8.1 | 8 | NA | 200 pro Stapel | ||
471.38 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | Stahl | 10 | 9.1 | 9 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
499.35 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | Stahl | 10 | 9.1 | 9 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
796.96 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 9 | Edelstahl | 10 | 9.1 | 9 | NA | 200 pro Stapel | ||
611.23 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 11 | 10.15 | 10 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
570.16 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 11 | 10.15 | 10 | Verzinkt (III-wertig chromatiert) | 200 pro Stapel | ||
1,023.09 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Edelstahl | 11 | 10.15 | 10 | NA | 200 pro Stapel | ||
72.02 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | 13 | 12.15 | 12 | Phosphatiert | 200 pro Stapel | ||
72.02 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | 13–18 | 12.15 | 12 | Trivalentes Weiß | - | ||
139.57 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Edelstahl | 13 | 12.15 | 12 | NA | 200 pro Stapel |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Verkaufseinheit | Karton/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Stapel-Einheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften