Automatik-Kopplung SPH050-Anschluss

Automatik-Kopplung SPH050-Anschluss
[Features]
· The SPH-type was developed especially as a high-pressure hydraulic pipe fitting.
· Applications = hydraulic equipment/rolling machine circuits/industrial machinery/hydraulic plant circuits/aircraft/agricultural machinery/other.
· Performance = Excellent performance and safety verified by one million impulse test.
· Durability = Withstood 250, 000 times attachment and removal test.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH-250
SH-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

28.40 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/424.5

46.06 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/277.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Öl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) ::20.6

Technischer Support