Nicht-Auslaufabdeckung N350-Anschluss

Nicht-Auslaufabdeckung N350-Anschluss
The non-spill mechanism suppresses the aeration volume to a minimum.

[Features]
· Minimal trace aeration volume due to the non-spill mechanism.
· An N-350 type airless structure. Therefore, the aeration volume is only a trace amount when the socket and plug are connected.
· Air purging is not required.
· Reliable fully automatic opening and closing valves.
· The connection is secured by a single-action push-in operation.
· The main body of the socket and plug prevent fluid from leaking at the moment of separation and the automatic opening and closing valve mechanism also sets the loss of pressure to minimum.
· Locking mechanism is included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N350-2S
N350-3S
N350-4S
N350-6S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

82.12 €

20 10 Arbeitstage Rc1/438

82.20 €

1 5 Arbeitstage Rc3/838

95.97 €

1 10 Arbeitstage Rc1/273

127.28 €

1 10 Arbeitstage Rc3/4149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Öl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) ::34.3

Technischer Support