Sanitärkupplung SSP Stecker-Modell

Sanitärkupplung SSP Stecker-Modell
  • Mengenrabatt
As nipple not required, washing the inside of the coupler is easy. Compatible with the conventional type (SP type).

[Features]
· Easy connection and disconnection to and from metal cooling hose connection .
· Available in a variety of mount shapes.
· Easy to wash the inside of the coupler.
· Compatible with a conventional SP type.
· Increased flow rate helps reduce product defect rate.
· Increased flow rate allows reduction in molding time.
· A nipple is not required, and thus cost is drastically reduced.
· Optimal for vacuum applications

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-251-STM-1/4-EPT
P-251-STM-1/4-VT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)

12.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ethylen-Propylen-Kautschuk-10~150

13.40 €

1 5 Arbeitstage 10[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Messing (BSBM) Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Vakuum Betriebsdruckbereich(MPa) 0::3.9 Anschlussgewindeausführung T R1/4
Minimaler Querschnitt(mm2) 29

Technischer Support