Hersteller-Teilenummer: DRP-250
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 25.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DRP-250
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.98 | Anschlussgewindeausführung T | Rc1/4 | Minimaler Querschnitt(mm2) | 33.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Durchflusskupplung, Steckerausführung DRSP, die Teilenummer ist DRP-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRP-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften