Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 25.7 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 31.2 | |
1.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 37.6 | |
1.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
2.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50~unter 60 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 52.2 | |
2.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 64.1 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 79.9 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90~unter 100 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 92.7 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 118.3 | |
23.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 125A | 5 | 143.8 | ||
22.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 150A | 6 | 170.2 | ||
13.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
11.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
11.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25A | 1 | 37.6 | ||
7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
14.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50~unter 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
14.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 2 | 64.1 | ||
14.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
14.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80A | 3 | 92.7 | ||
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 4 | 118.3 | ||
61.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 125A | 5 | 143.8 | ||
69.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 150A | 6 | 170.2 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Geeignetes Rohrmodell | Beschichtetes Stahlrohr | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften