Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | Stahl | Farbig chromatiert. | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
2.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | Stahl | Farbig chromatiert. | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
1.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | Stahl | Farbig chromatiert. | 25A | 1 | 37.6 | |
2.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | Stahl | Farbig chromatiert. | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
3.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 ~ unter 60 | Stahl | Farbig chromatiert. | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
3.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | Stahl | Farbig chromatiert. | 50A | 2 | 64.1 | ||
3.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | Stahl | Farbig chromatiert. | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
3.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 ~ unter 100 | Stahl | Farbig chromatiert. | 80A | 3 | 92.7 | ||
4.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | Farbig chromatiert. | 100A | 4 | 118.3 | ||
17.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | Farbig chromatiert. | 125A | 5 | 143.8 | ||
23.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | Farbig chromatiert. | 150A | 6 | 170.2 | ||
10.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
10.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
11.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 25A | 1 | 37.6 | ||
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
8.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 ~ unter 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 1 1/2 | 52.2 | |
16.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 2 | 64.1 | ||
15.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
18.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 ~ unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 80A | 3 | 92.7 | ||
20.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 100A | 4 | 118.3 | ||
78.31 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 150A | 6 | 170.2 | ||
82.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 200A | 8 | 221.3 |
Loading...
Ausführung | Rundstahlbügel | Passende Rohrausführung | Stahlrohr mit beschichteter Außenfläche | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften