• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harz-Schelle / Basisrohr

Harz-Schelle / Basisrohr
[Features]
·A foot mount for PP vertical bands/PP double pipe clips.
· Use hard plastic adhesive for connecting these each component part.
· For cutting, use a PVC pipe cutter or saw.
· Made from ABS resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10499-0013
A10500-0016
A10501-0013
A10503-0018
A10504-0015
A10505-0012
A10506-0010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Passende Schellengröße

16.60 €

1 9 Arbeitstage Weiß15A~50A

18.24 €

1 9 Arbeitstage Weiß65A~100A

19.50 €

1 9 Arbeitstage Grau15A~50A

18.24 €

1 9 Arbeitstage Grau65A~100A

16.60 €

1 9 Arbeitstage Elfenbeinfarben15A~50A

16.60 €

1 9 Arbeitstage Beige15A~50A

18.24 €

1 9 Arbeitstage Beige65A~100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff ABS-Kunststoff Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support