Vertikale Rohrbefestigung TN Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung TN Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)
[Features]
• Hinged standing band for fire-resistant dual-layer pipes (FDP).
• Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10336-0018
A10336-0022
A10336-0037
A10336-0041
A10336-0056
A10336-0075
A10336-0080
A10353-0019
A10353-0023
A10353-0038
A10353-0042
A10353-0057
A10353-0061
A10353-0076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

3.08 €

1 6 Arbeitstage 60~unter 70[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt4063

2.15 €

1 8 Arbeitstage 70~unter 80[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt5075~76

3.50 €

1 8 Arbeitstage 90~unter 100[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6591~92

3.94 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt75104~105

4.62 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100131~132

10.99 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125158~159

11.66 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150185~187

12.52 €

1 9 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4063

14.19 €

1 9 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5075~76

13.15 €

1 9 Arbeitstage 90~unter 100[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6591~92

18.92 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA75104~105

20.75 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA100131~132

45.24 €

1 6 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125158~159

50.17 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150185~187

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Passende Rohrausführung FDP Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support