Sattel-Rohrschelle / Bügel mit Kautschuk (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Sattel-Rohrschelle / Bügel mit Kautschuk (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
A saddle band for copper pipes. Fitted with a 3-mm band rubber

[Features]
· A saddle band for copper tubes.
· Fitted with a 3-mm band rubber.
· Provides excellent electric insulation to protect the pipe surface from being damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Please use A pins, screws, etc., for attaching.
· Electrogalvanized finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10435-0016
A10435-0035
A10435-0040
A10457-0047
A10457-0066
A10457-0085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.73 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 30 ~ unter 40Stahl-32A1 1/434.92

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40 ~ unter 50Stahl-40A1 1/241.28

3.45 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 50 ~ unter 60Stahl-50A253.98

7.63 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 30 ~ unter 40EdelstahlNA32A1 1/434.92

6.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50 ~ unter 60EdelstahlNA50A253.98

20.45 €

1 6 Arbeitstage 60 ~ unter 70EdelstahlNA65A2 1/266.68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Kupferrohr Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support