• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung / beschichtet ohne Spannschloss (SG / CU / SU)

Rohrabhängung / beschichtet ohne Spannschloss (SG / CU / SU)
  • Mengenrabatt
This is a lantern-type hanging band for use with SGP piping, copper piping, stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping) and electrical insulation.
Soft PVC Coating

[Features]
· Lantern-type hanging band for electric insulation.
- A10148: Dip SG suspension holder not included, for SGP Piping.
- A10150: Dip CU suspension holder, for copper piping.
- A10153: Dip SU suspension holder not included, for stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping).
· Excellent electrical insulation so as to protect the pipe surface from getting damaged when coming into contact with the support fitting.
· Use as an indoor pipe at up to a normal temperature of 80°C due to the physical properties of flexible PVC.
- 125A or higher correspond to hinge type products (made-to-order).
· The band unit is made of SUS430. (125A and above corresponds to iron products.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10148-0018
A10148-0022
A10148-0037
A10148-0041
A10148-0056
A10148-0075
A10148-0080
A10148-0094
A10148-0107
A10148-0111
A10148-0126
A10150-0016
A10150-0035
A10150-0040
A10150-0054
A10150-0069
A10150-0073
A10150-0088
A10150-0092
A10150-0105
A10150-0110
A10150-0124
A10150-0139
A10150-0143
A10150-0162
A10153-0018
A10153-0022
A10153-0037
A10153-0041
A10153-0056
A10153-0075
A10153-0080
A10153-0094
A10153-0107
A10153-0111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Geeignetes Rohrmodell Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.89 €

1 12 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-1521.7

3.49 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-2027.2

3.38 €

1 12 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-2534

4.00 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-3242.7

5.55 €

1 9 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-4048.6

5.67 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-5060.5

8.06 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-6576.3

9.90 €

1 12 Arbeitstage 80~unter 90[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-8089.1

11.95 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlSGP-RohrSG-100114.3

33.90 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-RohrSG-125139.8

57.56 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-RohrSG-150165.2

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1~unter 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-89.52

3.03 €

1 11 Arbeitstage 10~unter 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-1012.7

2.74 €

1 13 Arbeitstage 10~unter 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-1515.88

2.89 €

1 13 Arbeitstage 10~unter 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-1919.05

2.97 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-2022.22

5.21 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] Kupferrohr525.4

3.08 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-2528.58

3.25 €

1 13 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-3234.92

3.70 €

1 13 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-4041.28

4.06 €

1 13 Arbeitstage 50~unter 60[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-5053.98

5.03 €

1 13 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-6566.68

5.99 €

1 13 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-8079.38

6.57 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-100104.78

42.06 €

1 18 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Kupferrohre] KupferrohrCU-150155.58

2.55 €

1 12 Arbeitstage 10~unter 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-1315.88

2.74 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-2022.22

3.03 €

1 12 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-2528.58

3.61 €

1 12 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-3034

4.44 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-4042.7

5.17 €

1 13 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-5048.6

5.76 €

1 13 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-6060.5

9.96 €

1 13 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-7576.3

11.02 €

1 13 Arbeitstage 80~unter 90[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-8089.1

13.27 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dünnwandig) (SU Molcho Rohr)SU-100114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support