U-förmiger Bügel / Eisen montiert U-förmig (Modell 1)

U-förmiger Bügel / Eisen montiert U-förmig (Modell 1)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Mounting bracket for thermal expansion points on SGP pipes.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10612-0012
A10612-0027
A10612-0031
A10612-0046
A10612-0065
A10612-0070
A10612-0099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

10.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 3020A27.2

26.45 €

1 6 Arbeitstage 30 ~ unter 4025A34

33.44 €

1 9 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A42.7

39.55 €

1 6 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A48.6

22.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60 ~ unter 7050A60.5

52.01 €

1 9 Arbeitstage 70 ~ unter 8065A76.3

74.83 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Feste U-Form Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support