Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Geeignetes Rohrmodell | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
0.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
1.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 34 | ||
1.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
2.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 60.5 | ||
3.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
3.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 89.1 | ||
4.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100~unter 200 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 114.3 | |
8.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 125A | 5 | 139.8 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 150A | 6 | 165.2 | ||
16.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 200A | 8 | 216.3 | ||
35.96 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 250A | 10 | 267.4 | ||
80.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300~unter 400 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 300A | 12 | 318.5 | ||
94.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300~unter 400 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 350A | 14 | 355.6 | ||
124.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400~unter 500 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 400A | 16 | 406.4 | ||
7.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
7.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
8.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
9.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
9.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
15.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
15.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
18.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
52.30 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 125A | 5 | 139.8 | ||
68.02 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 150A | 6 | 165.2 | ||
90.60 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 200A | 8 | 216.3 | ||
270.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 250A | 10 | 267.4 | ||
173.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | 300~unter 400 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 300A | 12 | 318.5 | ||
19.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 90A | 3 1/2 | 101.6 | ||
6.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Feuerverzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.51 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Feuerverzinkt | 25A | 1 | 34 | ||
8.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Feuerverzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
14.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | SGP-Rohr | [Verzinkung] Feuerverzinkt | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Geeignetes Rohrmodell
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften