Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Passende Rohrausführung | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
4.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
4.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 34 | ||
2.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
2.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 60.5 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
3.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 ~ unter 90 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 89.1 | ||
6.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 114.3 | ||
8.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 125A | 5 | 139.8 | ||
12.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 150A | 6 | 165.2 | ||
13.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 200A | 8 | 216.3 | ||
40.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | Stahl | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 250A | 10 | 267.4 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
11.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
13.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
13.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
17.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
16.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
10.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 ~ unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 80A | 3 | 89.1 | |
21.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
42.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 125A | 5 | 139.8 | ||
48.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 150A | 6 | 165.2 | ||
56.91 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Edelstahlrohre] Edelstahlrohr (dickwandig) | NA | 200A | 8 | 216.3 |
Loading...
Ausführung | Rundstahlbügel | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Passende Rohrausführung
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften