Rohrabhängung, Abhäng-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl / feuerverzinkt)

Rohrabhängung, Abhäng-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl / feuerverzinkt)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fitting for installing a hanging band to a suspension bolt.
· A10312: zinc electroplated finish.
· A10313: The material is thicker than the "A10312 suspension turnbuckle." Electrogalvanized zinc plated finish.
· A10316: SUS304 manufacture.
· A10317: Hot-dip galvanized zinc plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10312-0016
A10312-0035
A10312-0040
A10313-0013
A10313-0028
A10313-0032
A10313-0047
A10313-0051
A10313-0066
A10313-0085
A10313-0090
A10316-0015
A10316-0020
A10316-0034
A10316-0049
A10316-0053
A10316-0068
A10316-0072
A10316-0091
A10316-0104
A10317-0012
A10317-0031
A10317-0070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Plattendicke t
(mm)

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW3/81.6

2.26 €

1 6 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW122.3

11.16 €

1 8 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW5/83.2

1.62 €

1 10 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW3/82.0

2.65 €

1 8 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW3/8 x 322.0

3.21 €

1 10 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW122.6

3.21 €

1 12 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW1/2 x 252.6

4.07 €

1 12 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW1/2 x 382.6

5.63 €

1 12 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW1/2 x 502.6

1.62 €

1 6 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktM102.0

3.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktM122.6

5.18 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW3/81.5

7.02 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW3/8 x 322.0

21.43 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW122.5

21.43 €

1 10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW1/2 x 252.5

22.74 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW1/2 x 382.5

60.36 €

1 12 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW5/83.0

30.69 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW1/2 x 502.5

10.75 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAM101.5

21.35 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAM122.5

3.47 €

1 6 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] FeuerverzinktW3/81.6

9.48 €

1 11 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] FeuerverzinktW122.3

20.06 €

1 11 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] FeuerverzinktW5/83.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Teile für Hängeschellen Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support