Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10535-0011 |
A10535-0050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Stahlrohr-Ø | Passender Rohraußen-Ø (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10~unter 20 | 15A | 15.88 | 35 | ||
10.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 22.22 | 50 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) | Passende Rohrausführung | Kupferrohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Weich-PVC-Beschichtung | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Stahlrohr-Ø
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften