Sattel-Rohrschelle / Bügel für beschichtetes Kupferrohr

Sattel-Rohrschelle / Bügel für beschichtetes Kupferrohr
Saddle band for coated copper pipes (primarily Prezole tubes)

[Features]
· A saddle band for coated copper pipes (primarily Prezole tubes).
· Use A pins, screws, etc. for mounting.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10443-0018

Teilenummer
A10443-0018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 20 ~ unter 30 Passende Rohrausführung Beschichtetes Kupferrohr (hauptsächlich Prizol Rohre)
Werkstoff Stahl Größe 15A Passender Rohraußen-Ø(mm) 23
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sattel-Rohrschelle / Bügel für beschichtetes Kupferrohr, die Teilenummer ist A10443-0018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10443-0018.

Technischer Support