• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, mit stoßfestem CL-Spannschloss aus Kautschuk

Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, mit stoßfestem CL-Spannschloss aus Kautschuk

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A10219-0079

Marke: AKAGI

Preis: 30.87

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10219-0079

Teilenummer
A10219-0079
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.87 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 60~unter 70 Werkstoff Edelstahl
Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr Oberflächenbehandlung NA Nenn-Ø (A) 50A
Nenn-Ø (B) 2 Passender Rohraußen-Ø(mm) 64.1 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, mit stoßfestem CL-Spannschloss aus Kautschuk, die Teilenummer ist A10219-0079.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10219-0079.

Technischer Support