• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung / vibrationsfeste, runde Unterlegscheibe

Rohrabhängung / vibrationsfeste, runde Unterlegscheibe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Round washers for the anti-vibration hanging AD Series.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10306-0023
A10306-0038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Breite C
(mm)
Bohrungs-Ø G
(mm)

1.43 €

1 8 Arbeitstage W3/8 x 353511

0.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage W1/2 x 454514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support