Rohrabhängung / vibrationsfestes Abhängeband (für SGP-Rohr)

Rohrabhängung / vibrationsfestes Abhängeband (für SGP-Rohr)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· With 10mm rubber.
· This product alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10172-0013
A10172-0028
A10172-0032
A10172-0047
A10172-0051
A10172-0066
A10172-0085
A10172-0090
A10172-0102
A10172-0117
A10172-0121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

12.61 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

12.71 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

14.96 €

1 9 Arbeitstage 30~unter 4025A134

13.18 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

14.01 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

8.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 7050A260.5

11.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

12.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

13.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

31.97 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8

35.79 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support