Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
6.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 34 | ||
8.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
6.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40~unter 50 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 60.5 | |
7.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 89.1 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 114.3 | |
22.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
24.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
15.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
31.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
28.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
18.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 2 | 60.5 | |
33.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
22.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 80A | 3 | 89.1 | |
42.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 100A | 4 | 114.3 |
Loading...
Ausführung | Vibrationsschutz-Anschlussstücke | Passende Rohrausführung | EN 1.0035 Äquiv. | Gummidicke(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften