Hersteller-Teilenummer: CA-00-HS-6X4
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 10.02 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA-00-HS-6X4
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Für den Schlauchanschluss | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messing (BSBM) | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.98 | Innen-Ø Anschlussrohr(mm) | 4 | Außen-Ø Anschlussrohr(mm) | 6 |
Minimaler Querschnitt(mm2) | 4.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Supermikromini CA00 HS-Buchse Allgemeine Industrieausführung, die Teilenummer ist CA-00-HS-6X4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-00-HS-6X4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften