• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Supermikromini CA00 HP-Stecker Allgemeine Industrieausführung

Supermikromini CA00 HP-Stecker Allgemeine Industrieausführung
  • Mengenrabatt
Just insert the plug into the socket to connect. Made from brass and chrome plated for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-00-HP-5X3
CA-00-HP-6X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Außen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Minimaler Querschnitt
(mm2)

2.15 €

1 5 Arbeitstage 10352

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10464.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Für den Schlauchanschluss Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Messing (BSBM) Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -20::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98

Technischer Support