Supermikromini CE00 HP-Stecker

Supermikromini CE00 HP-Stecker
Connection is made simply by inserting the plug into the socket. SUS is the optimal material for laboratory and medical equipment.

[Features]
• One-touch connection simply by inserting the plug into the socket
• Wide-ranging applications thanks to great pressure resistance of the socket's built-in automatic valve
• Excellent corrosion resistance and durability thanks to an electroless nickel plating finish over brass parts
• Stainless steel is the optimal material for laboratory, medical, and other equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-00-HLP-6X4-BSBM
CE-00-HLP-6X4-SUS304
CE-00-HP-4X2.5-BSBM
CE-00-HP-4X2.5-SUS304
CE-00-HP-6X4-BSBM
CE-00-HP-6X4-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausführung Werkstoff Grundkörper Betriebstemperaturbereich
(℃)
Innen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Außen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Minimaler Querschnitt
(mm2)

2.79 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel, Ausführung L[Messing] Messing (BSBM)-20~80462.2

13.57 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel, Ausführung L[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-15~180462.2

1.31 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[Messing] Messing (BSBM)-20~802.542

6.27 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-15~1802.542

1.32 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[Messing] Messing (BSBM)-20~80464.5

5.01 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-15~180464.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde) Dichtungsmaterial NA
Zulässige Strömungsmedien Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98

Technischer Support