CHS-Kupplung Freiwinkelbuchsen-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2FAS-6.5H-CHS
3FAS-8H-CHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Anschlussfläche

41.94 €

1 5 Arbeitstage 91.26,5 x 10

42.05 €

10 9 Arbeitstage 95.88 x 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Dreh- und schwenkbare Muffe O-Ring Verfügbar
Durchflussregelung NA

Technischer Support